TENTE 뉴스
새로운 디자인의 캐스터 - LEVINA
기발한 생각의 연속: TENTE에서 차세대 디자인 캐스터를 출시했습니다. 이상적인 디자인과 기술이 완벽한 조화를 이룬 제품입니다. 새로운 캐스터는 고급 합성 소재로 제작되어 현존하는 모든 세제와 소독약에 대해 내구성이 뛰어납니다. 캐스터는 나사 플레이트, 솔리드 플러그, M 10 또는 M 12 나사산 볼트 등 다양한 방법으로 고정할 수 있으며 새로운 볼트 구멍 개념을 채택하여 나중에 나사를 삽입할 수 있습니다. 국제 특허 출원. 하우징과 휠은 고급 합성 소재로 제작되었으며, 통합 나사산 가드가 있습니다. 표준: 실버그레이(RAL 7001) 휠: PJP 휠 중심: 폴리프로필렌 트레드: TENTEprene (열가소성 고무), 통합 나사산 가드, 정밀 볼 베어링 UAP 휠 중심: 폴리아미드 트레드: 폴리우레탄, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링 밀봉 정밀 볼 베어링이 있어 세척이 가능한 제품이 있으며 전기 전도성 제품을 선택할 수도 있습니다. 휠 크기: 125 mm 향후에 방향 고정 장치와 고정 캐스터, 휠-Ø 100 mm이 출시될 예정입니다.(자세한 정보...)
MEDICA에서의 압수
2007년 Duesseldorf에서 열린 국제 의료 전시회 MEDICA에서 TENTE 제품의 표절이 다시 발견되었습니다.(자세한 정보...)
IWF
Atlanta, GA, USA, 20.08 - 23.08.2008
부스 1423
제공 서비스
The World in Motion.
- 기업 동영상