»기내 트롤리용 AVIANA

비행기 및 항공 교통과 관련한 제품, 재질 및 프로세스에 대한 수요는 매우 높습니다. 이는 기내 트롤리용 캐스터에도 적용됩니다. 항공사는 무게 경감과 안정성 강화를 최우선으로 고려합니다. 또한 비행 시 원활한 서비스에 매우 중요한 추가 기준이 있습니다.

새로운 합성 트롤리 캐스터 “AVIANA“는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 기존 강 캐스터에 비해 가벼워진 무게
  • 주방 구획에서 트롤리를 끌어낼 때 캐스터가 고착되지 않음
  • 트롤리 조종이 쉬움
  • 녹슬지 않는 재료로 영구적인 부식 방지
  • 필수 표준 내에서 더 높은 강도 값
  • 폐쇄형의 부드러운 하우징 모양이 세척의 용이함을 의미함
  • 색상을 트롤리 디자인에 맞출 수 있음
  • 고품질 합성 재질 사용
  • FAR/JAR에 따라 가연성에 대해 인증

    또한 새로운 이중 캐스터는 우수한 디자인 품질로 North Rhine-Westphalia Design Centre의 국제 심사 위원회에서 "red dot“를 수상하고 “Design Award of the Federal Republic of Germany 2006“ 대회에 초청되었습니다. 이로써 캐스터 “AVIANA“는 국제 제품 디자인에서 으뜸에 속하게 되었습니다.