올바른 캐스터를 찾을 수 있도록 체계적으로 지원합니다.

캐스터를 사용할 환경 조건을 정확히 알수록 캐스터를 관련 조건에 맞게 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 이런 방식으로 부식, 표면 변화, 강도 손실, 취성 또는 윤활제 부족으로 인해 캐스터가 너무 빨리 파손되는 것을 방지할 수 있습니다. 모든 구성 요소를 정확하게 맞추면 최대 서비스 수명이 보장됩니다. 따라서 사용 장소에 있는 화학 물질과 대기 영향을 정확하게 확인해야 합니다. 또한 재료의 반응은 공기 습도와 온도뿐 아니라 부식 물질의 접촉 기간과 농도와 같은 다른 요소의 영향도 받습니다. 표에 표시된 값은 안내용으로만 제공되며 화학 혼합물에는 적용되지 않습니다. 특별한 경우에 대한 정보는 저희에게 문의해 주십시오.

++

Resistant

+

Conditionally resistant

=

Non-resistant

Material Concentration Rubber Polyamide Polyurethane Polypropylene
Acetaldehyde 40% + + = +
Acetone - ++ ++ = +
Acetylene - ++ ++ ++ -
Acrylic acid >30°C - - = = -
Adhesive - - - ++ -
Alkyl alcohol - ++ + = -
Alkyl benzene - - ++ - -
Aluminium acetate - - ++ - -
Amine, aliphatic - - ++ - -
Amino acid mixtures - - ++ - -
Ammonium bicarbonate - - ++ - -
Ammonium carbonate - ++ - = -
Ammonium hydroxyde - - - = -
Ammonium nitrate - + - ++ ++
Ammonium rhodanide - - ++ - -
Ammonium salts - - ++ - ++
Ammonium sulphate - + - ++ ++
Amyl alcohol - ++ ++ + ++
Amylacetate - ++ ++ = ++
Aniline - = + = ++
Antra quinone, 85 % C - - ++ - -
Barium salts - ++ + ++ ++
Beer - ++ ++ ++ -
Benzene, Petrol ether - = ++ ++ =
Bitumen - = ++ ++ -
Borax - ++ - ++ -
Boric acid, aqueous 10% ++ + ++ +
Bromine - = = = =
Butane - = ++ ++ -
Butter - = ++ ++ -
Carbolineum - = ++ = -
Carbon monoxide, hot - - ++ = -
Carbonic acid - - - ++ -
Casein - - ++ - -
Caustic potash - - - = -
Caustic soda - - - = -
Chlorine, chlorine water - = = = =
Chromic acids, aqueous 10% = + + =
Citric acid, aqueous 10% ++ ++ - -
Citrus oils - - ++ - -
Cobalt acids, aqueous 20% - + - -
Coconut oil - = ++ ++ -
Copper chloride - ++ - ++ -
Copper salts, aqueous 10% - = ++ -
Copper sulphate - + + ++ ++
Cotton seed oil - - - ++ -
Cresols - - = ++ -
Crude oil - = ++ ++ -
Cyclohexanol - + ++ + -
Decalcifier, aqueous 10% - ++ - -
De-icing salts (solutions) - - ++ - -
Dichlorobenzol - = ++ = =
Dichlorobutylene - = - = -
Dichloroethylene - = + = =
Diethyleneglycol - ++ ++ ++ -
Dimethyl formic amide - + ++ = ++
(max. 20°C)
Dimethylaniline - - - = -
Dimethylether - + ++ ++ ++
Ethanoic acid 30% = ++ = ++
Ethanol amine - - - = -
Ether - - ++ ++ -
Ethyl acetate - + ++ = -
Ethyl alcohol - ++ + ++ ++
Ethylene - - - ++ -
Fatty acids - - ++ ++ -
Fir leaf oil - = - ++ -
Flue gas - - - = -
Fluorine - = = = =
Formaldehyde 30% ++ ++ + ++
Formic acid 10% + = = ++
(max. 60°C)
Formic amide, pure - ++ ++ + -
Furfural - - ++ = -
Gelatine - - - ++ -
Glucose - ++ - ++ -
Glycerine - ++ ++ ++ ++
Glycol - ++ + + ++
Hexane - = ++ ++ -
Hydraulic liquids - = ++ = -
Hydrochloric acid, aqueous 30% + = = ++
Inert gases - - ++ - -
Ink - ++ ++ ++ -
Iron chloride, acidic 10% + = + ++
(max. 20°C)
Iron sulphate - - - ++ -
Isoprophyl ether - ++ - ++ -
Isopropyl chloride - = - = -
Lactic acids - = = = ++
Lead acetate, aqueous 10% + ++ ++ =
Lead nitrate - ++ - ++ -
Lees, 80°C - ++ ++ - -
Liquid ammonia 20% ++ ++ = ++
Magnesium salts, aqueous 10% - ++ ++ ++
Malic acid - - ++ + ++
(max. 60°C)
Manganese salts 10% - + - -
Mercury - ++ ++ ++ ++
Mercury chloride - - = ++ ++
Methyl alcohol - + + ++ ++
Methyl ethyl ketone - = ++ = ++
Methyl pyrolidone - - - = -
Methylene chloride - = = = -
Milk - ++ ++ ++ -
Mineral oils - = ++ ++ -
Mono bromo benzol - = - = -
Mortars, cements, lime - ++ ++ - -
Mustard - - - ++ -
Naphthalene - = ++ = ++
(Kristallin)
Nickel chloride, aqueous 10% ++ + ++ -
Nickel salts, aqueous 10% - + ++ -
Nickel sulphate, aqueous 10% + + ++ -
Nirohydrochloric acid - = = = =
Oleic acid - = ++ ++ -
Oxalic acids, aqueous 10% - + - ++
Ozone - = + ++ -
Palmitic acid - = ++ = -
Paraffin - = ++ ++ -
Phenyl benzol - = - = -
Phenyl ethyl ether - = - ++ -
Phosphoric acid, aqueous 10% + = - ++
Potassium chloride 10% + ++ ++ ++
(max. 20°C)
Potassium cyanide - - - + -
Potassium hydroxide - - ++ = ++
Potassium salts - - - + ++
Potassium sulphate - ++ - ++ ++
Propane - = ++ ++ -
Propyl alcohol - - - + -
Pure acetic acid - + - = ++
Ricinol - - - ++ -
Silver nitrate - + - ++ ++
Soda lye 50% ++ + = ++
Soda solution, aqueous 10% ++ ++ - -
Sodium carbonat, aqueous 10% - ++ = ++
Sodium chloride, aqueous 10% + = ++ ++
(max. 20°C)
Sodium cyanide, aqueous 10% - ++ = -
Sodium hydroxyde, aqueous - - - = ++
Sodium nitrate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium phosphate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium silicate, aqueous 10% ++ ++ + -
Sodium sulphate, aqueous 10% ++ ++ ++ -
Sodium sulphide, aqueous 10% + ++ + -
Sodium thiosulfate 10% ++ ++ + -
Stearic acid - = ++ = -
Sulphuric acid - + + = ++
Tannin acid 10% ++ - - -
Tartaric acid, aqueous 10% ++ ++ + -
Tetrachloro carbons - = ++ = -
Tincture of iodine - ++ = = ++
Toluol - = ++ = =
Turpentine oil - = ++ + =
Uranium fluoride - - = - -
Uric acid, aqueous 10% ++ ++ - -
Urine - ++ ++ - -
Vaseline - - ++ - ++
(max. 60°C)
Vegetable oils - = ++ ++ -
Vinyl chloride, 80°C - - ++ - -
Wastewater - - ++ + -
Water (seawater) - ++ ++ + -
Water, cold - ++ ++ ++ -
Water, up to 80°C - + ++ = -
Wax, 80 °C - - ++ - -
Xylol - = ++ = =
Zinc chloride, aqueous 10% ++ + = ++
Zinc rhodanide 30% - = - -