»날씨, 산성, 더위, 추위, 습기, 세척제 – TENTE 품질 및 ISO 9001은 1001개의 위험으로부터 보호됩니다.

품질은 기회의 문제가 아니라 의도적인 작업으로 성취되는 것입니다, 품질은 기계와 컴퓨터에서 제공되지 않습니다. 면밀한 구조, 1등급 원자재 선택, 양심적 제조 – 숙련되고 의욕 있는 TENTE 직원이 지원합니다.



직원의 노력으로 오늘날 TENTE 이름이 최고의 완벽함을 의미하게 되었습니다. 품질 관리는 추세의 문제가 아니라 전통입니다. TENTE는 DIN, EN 및 ISO와 TENTE 표준에 따라 테스트를 실시합니다. 엄격한 내부 감사 시스템으로 고객이 예상하는 TENTE 품질을 보장합니다.



이는 항상 각 개별 캐스터의 적용 대상에 따라 조정됩니다. 여기에는 환경 및 표면 조건, 전기 전도성, 접촉 성능, 화학적 부하 또는 롤링/스위블 저항이 포함되어 있습니다.


최상의 속성을 가진 구성 요소의 최적 구성이 전문 과학 자체라고 생각하십니까? 염려할 필요가 없습니다. TENTE 담당자의 노하우를 믿으십시오. TENTE 담당자는 각 제품의 특정 강점, 특정 재료의 찬부 양론 및 기술적 변형에 대해 알고 있으며 이 정보를 사용하여 개별 문제에 대한 최적의 가장 경제적인 솔루션을 빠르게 찾을 수 있습니다.

캐스터를 기다리는 대상에 대한 이론적 지식 및 실제 테스트: TENTE 기술 디자이너는 여러 물질 및 물질 조합의 속성을 체계적으로 조사합니다. 따라서 각 캐스터는 실제적으로 최대 기능을 수행할 수 있습니다.