»TENTE 뉴스


새로운 디자인의 캐스터 - LEVINA

기발한 생각의 연속: TENTE에서 차세대 디자인 캐스터를 출시했습니다. 이상적인 디자인과 기술이 완벽한 조화를 이룬 제품입니다. 새로운 캐스터는 고급 합성 소재로 제작되어 현존하는 모든 세제와 소독약에 대해 내구성이 뛰어납니다. 캐스터는 나사 플레이트, 솔리드 플러그, M 10 또는 M 12 나사산 볼트 등 다양한 방법으로 고정할 수 있으며 새로운 볼트 구멍 개념을 채택하여 나중에 나사를 삽입할 수 있습니다. 국제 특허 출원. 하우징과 휠은 고급 합성 소재로 제작되었으며, 통합 나사산 가드가 있습니다. 표준: 실버그레이(RAL 7001) 휠: PJP 휠 중심: 폴리프로필렌 트레드: TENTEprene (열가소성 고무), 통합 나사산 가드, 정밀 볼 베어링 UAP 휠 중심: 폴리아미드 트레드: 폴리우레탄, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링 밀봉 정밀 볼 베어링이 있어 세척이 가능한 제품이 있으며 전기 전도성 제품을 선택할 수도 있습니다. 휠 크기: 125 mm 향후에 방향 고정 장치와 고정 캐스터, 휠-Ø 100 mm이 출시될 예정입니다.

(자세한 정보...)



MEDICA에서의 압수

2007년 Duesseldorf에서 열린 국제 의료 전시회 MEDICA에서 TENTE 제품의 표절이 다시 발견되었습니다.

(자세한 정보...)



TENTE 패밀리에 일본 추가

Cologne에 위치한 TENTE International GmbH는 유럽 최대의 캐스터 및 휠 제조업체를 보유하고 있으며 2007년 7월 2 일본에 자회사를 설립했습니다.

(자세한 정보...)



새로운 병원용 침대 캐스터 LINEA

환자를 위한 편안함과 안전 수준을 높이기 위해 병원용 침대는 가능한 낮아야 합니다.

(자세한 정보...)



트윈 휠 캐스터 디자인

LINEA는 새로운 개념의 병원 침대용 캐스터를 나타낼 뿐 아니라 완벽한 기관용 캐스터 시리즈를 나타냅니다. LINEA는 고급 합성 재질로 만들어지고 스위블 및 전체 고정 장치가 있는 트윈 휠 캐스터입니다.

(자세한 정보...)



디자인 커버가 있는 의료 침대용 캐스터

이 의료 침대용 캐스터는 다목적 기관용 캐스터 시리즈 2470을 기반으로 합니다.

(자세한 정보...)



세계 최초의 스마일.

전세계에서 하나뿐인 새 디자인 아이디어를 즐기십시오. TENTE 스마일 :-)은 다채롭고 생기 있는 어린이들의 침실 세계를 위해 특별히 개발된 캐스터 범위입니다.

(자세한 정보...)



기업 이미지 광고 금상

TENTE는 세계적으로 유명한 뉴욕 필름 페스티발에서 기업 이미지 광고 "The World in Motion"으로 금상을 수상했습니다. Akzo, Braun 및 BMW와 같은 즐비한 회사들을 제친 결과입니다.

(자세한 정보...)



소음 감소 휠

무소음 제품을 원하신다면 최근 광범위한 수송용 캐스터 및 휠에 추가된 새로운 소음 감소 캐스터를 선택하십시오.

(자세한 정보...)



CAD 서비스

TENTE CAD 서비스를 통해 TENTE 표준 제품에 대한 구성 데이터를 쉽게 요청할 수 있습니다.

(자세한 정보...)



기내 트롤리용 AVIANA

비행기 및 항공 교통과 관련한 제품, 재질 및 프로세스에 대한 수요는 매우 높습니다. 이는 기내 트롤리용 캐스터에도 적용됩니다. 항공사는 무게 경감과 안정성 강화를 최우선으로 고려합니다. 또한 비행 시 원활한 서비스에 매우 중요한 추가 기준이 있습니다.

(자세한 정보...)