»새로운 병원용 침대 캐스터 LINEA

환자를 위한 편안함과 안전 수준을 높이기 위해 병원용 침대는 가능한 낮아야 합니다.

이 요구 사항을 충족시키기 위해 TENTE는 새로운 트윈 휠 캐스터 시리즈 LINEA를 개발했습니다. LINEA는 현재 휠 지름에 몇 밀리미터만 추가된 고유한 전체 높이에서 우아한 디자인, 깔끔한 라인 및 고급 재료를 결합하였습니다.

따라서 150mm 캐스터의 전체 높이는 단 155mm입니다. 이 특성은 기존 125mm 트윈 휠 캐스터의 부속품 치수로 150mm 캐스터의 부드러운 주행 속성을 제공합니다.

다른 주요 장점은 스위블 헤드에 있는 2개의 정밀 볼 베어링으로 인해 회전이 매우 쉽다는 것입니다. 유지 보수가 필요 없는 중앙 고정 장치는 휠 림의 톱니 내부와 맞물립니다.

병원용 가구 디자인에서 미적 요소의 중요성이 커지고 있습니다. 미적 디자인의 중요성을 과소평가할 수 없습니다. 의료 장치, 특히 병원용 침대는 환자에게 안전한 느낌을 제공해야 합니다. 따라서 미적 디자인이 특별히 강조되고 결과적으로 조화로운 미적 디자인의 유선형 캐스터가 제공됩니다. 부드러운 표면은 먼지가 쌓이지 않게 하고 세척이 쉽습니다. 캐스터 색상은 주변 구성 요소 및 침대 프레임에 맞게 선택할 수 있습니다.

투명한 비회전 커버는 휠 중심에 회사 로고나 전기 전도성/세척성 기호를 표시할 수 있는 공간을 제공합니다. 국제 특허권이 적용됩니다.

기술 정보:

고급 합성 재질, 스위블 헤드에 2개의 정밀 볼 베어링 제공.

휠 중심: 폴리아미드
트레드: 밀봉 정밀 볼 베어링을 사용할 수 있는
폴리우레탄
정밀 볼 베어링 세척 가능 버전.

트윈 휠 캐스터를 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

5940: 스위블 캐스터
5944: 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터
5946: 전체 고정 장치가 있는 스위블 캐스터

휠 크기: 150mm

각 부하 용량 150kg.