»디자인 커버가 있는 의료 침대용 캐스터

이 의료 침대용 캐스터는 다목적 기관용 캐스터 시리즈 2470을 기반으로 합니다.
최신 성형 강 하우징은 익숙한 TENTE 기관용 캐스터 휠이 장착되어 있으며 모든 바닥 마감재에 최적의 주행 트레드를 제공합니다. 이 제품에는 전체 및 방향 고정 기능을 제공하는 통합 TENTE 고정 장치 시스템이 장착되어 있습니다. 캐스터는 최신 제조 장비를 사용하여 TENTE 브랜드에는 일반적인 높은 표준으로 생산됩니다.
추가 스냅식 합성 커버는 솔리드 메탈 하우징을 멋지게 디자인된 제품으로 바꿉니다. 사용 가능 사양: Ø 150mm. 휠 축은 커버에 연결되어 자유롭게 움직입니다.
TENTE 제품이 유리한 이유는 다음과 같습니다.
- 견고한 기반
- 우수한 동적 등급
- 낮은 롤링 및 스위블 저항 보장