»트윈 휠 캐스터 디자인

LINEA는 새로운 개념의 병원 침대용 캐스터를 나타낼 뿐 아니라 완벽한 기관용 캐스터 시리즈를 나타냅니다. LINEA는 고급 합성 재질로 만들어지고 스위블 및 전체 고정 장치가 있는 트윈 휠 캐스터입니다.

또한 여기서 TENTE는 건설적인 방법으로 고객의 요구 사항을 충족시켰습니다. 볼트 구멍 개념으로 인해 길이가 Ø 11mm 또는 Ø 13mm인 소켓 헤드 캡 나사를 사용할 수 있습니다.

현재는 트윈 휠 캐스터 Ø 100mm를 중심 구멍 P 30으로 또는 솔리드 플러그 R05에서 사용할 수 있습니다.

기술 정보:

고급 합성 재질, 스위블 헤드에 정밀 볼 베어링 제공.

휠 중심: 폴리아미드 트레드: 밀봉 정밀 볼 베어링을 사용할 수 있는 폴리우레탄 정밀 볼 베어링 세척 가능 버전.

트윈 휠 캐스터를 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
5940: 스위블 캐스터
5947: 전체 고정 장치가 있는 스위블 캐스터

휠-Ø 125가 출시될 예정입니다.