온라인 카탈로그


2976PJH075P54

EAN 4031582302875

중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 스테인레스 강 볼.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 평면 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름 75 mm
트레드 너비 25 mm
트레드 경도 지주 A 87
플레이트 크기 70 x 55 mm
플레이트 구멍 중심 57/51 x 41 mm
플레이트 구멍 5,5 mm
오프셋 28 mm
스위블 간섭 131 mm
전체 높이 103 mm
온도 - 20 / + 60 °C
표준 EN 12530 
무게 0.578 kg
동적 부하 용량 100 kg
정적 부하 용량 200 kg
사진 확대  



도면 확대

도면 확대