온라인 카탈로그


6976PJH075P54

EAN 4031582311280

중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 알루미늄으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 위쪽 볼 레이스: 스테인레스 강으로 만든 볼, 아래쪽 볼 레이스: POM 볼, 너트가 있는 휠 축.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 평면 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름 2.95 인치
트레드 너비 0.98 인치
트레드 경도 지주 A 87
플레이트 크기 2.76 x 2.17 인치
플레이트 구멍 중심 2.24/2.01 x 1.61 인치
플레이트 구멍 0.22 인치
오프셋 1.10 인치
스위블 간섭 5.16 인치
전체 높이 4.02 인치
온도 - 4 / + 140 °F
표준 EN 12530 
무게 0.791 LBS
동적 부하 용량 220 LBS
정적 부하 용량 440 LBS
사진 확대  



도면 확대

도면 확대