제품 정보


2976UAE075P54


EAN 4031582302882

중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 나사산 가드 사용, 원추형 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름 75 mm
트레드 너비 25 mm
트레드 경도 지주 D 40
플레이트 크기 70 x 55 mm
플레이트 구멍 중심 57/51 x 41 mm
플레이트 구멍 5,5 mm
오프셋 28 mm
스위블 간섭 131 mm
전체 높이 103 mm
온도 - 20 / + 60 °C
표준 EN 12530 
무게 0.676 kg
동적 부하 용량 100 kg
정적 부하 용량 200 kg