액세서리 - 5520POI042L51-8

여기를 클릭하십시오.
B10-11x20 / 8     

베어링 고정링이 있는 스템

베어링 고정링이 있는 볼트
11 x 20 mm
전체 높이
+4.5 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
B11-8x33 / 8     

베어링 고정링이 있는 스템

베어링 고정링이 있는 볼트
8 x 33 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
B20-7x36 / 8     

베어링 고정링이 있는 스템

베어링 고정링이 있는 볼트
7 x 36 mm
전체 높이
+4 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P10-40x16 / 8     

U형 플레이트가 있는 스템

플레이트 크기
40 x 16 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P10-40x17 / 8     

U형 플레이트가 있는 스템

플레이트 크기
40 x 17 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P10-40x19 / 8     

U형 플레이트가 있는 스템

플레이트 크기
40 x 19 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P10-40x22 / 8     

U형 플레이트가 있는 스템

플레이트 크기
40 x 22 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P10-40x25 / 8     

U형 플레이트가 있는 스템

플레이트 크기
40 x 25 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P11-40x16 / 8     

L형 플레이트 있는 스템

플레이트 크기
40 x 16 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P11-40x17 / 8     

L형 플레이트 있는 스템

플레이트 크기
40 x 17 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P11-40x19 / 8     

L형 플레이트 있는 스템

플레이트 크기
40 x 19 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P11-40x22 / 8     

L형 플레이트 있는 스템

플레이트 크기
40 x 22 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P11-40x25 / 8     

L형 플레이트 있는 스템

플레이트 크기
40 x 25 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P11-40x27 / 8     

L형 플레이트 있는 스템

플레이트 크기
40 x 27 mm

32 mm

4 mm
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P41-30x30 / 8     

플레이트 부속품

플레이트 크기
30 x 30 mm

20 x 20 mm

4,4 mm
전체 높이
+10 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P41-38x38 / 8     

플레이트 부속품

플레이트 크기
38 x 38 mm

27 x 27 mm

4.4 mm
전체 높이
+10 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
P41-42x42 / 8     

플레이트 부속품

플레이트 크기
42 x 42 mm

31 x 31 mm

5 mm
전체 높이
+10 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R10-8x20 / 8     

스템 나사산

베어링 고정링이 있는 볼트
8 x 20 mm
전체 높이
+3.5 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R10-8x28 / 8     

스템 나사산

베어링 고정링이 있는 볼트
8 x 28 mm
전체 높이
+3.5 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-10x29     

플라스틱 소켓, 원형

볼트 길이
10 mm

29 mm
전체 높이
+3.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-12x27     

,

볼트 길이
12 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-13x27     

,

볼트 길이
13 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-14x27     

,

볼트 길이
14 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-16x27     

,

볼트 길이
16 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-18x27     

,

볼트 길이
18 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-20x27     

,

볼트 길이
20 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R20-23x27     

,

볼트 길이
23 mm

27 mm
전체 높이
+5.5 mm
부하 용량
30 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
R21-13x26     

아연 다이 주조 소켓, 원형

볼트 길이
13 mm

26 mm
전체 높이
+2 mm
부하 용량
80 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S10-7x25 / 8     

나사산 스템, DIN 1998에 따른 프로파일용

나사산 스템
25 x 51
전체 높이
+8 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-10x15 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 10 x 15
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-10x25 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 10 x 25
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-6x12 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 6 x 12
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-6x25 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 6 x 25
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-8x10 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 8 x 10
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-8x12 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 8 x 12
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-8x15 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 8 x 15
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-8x25 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 8 x 25
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg
 
여기를 클릭하십시오.
S70-8x34 / 8     

육각형 넥이 있는 나사산 스템

나사산 스템
M 8 x 34
전체 높이
+6 mm
부하 용량
40 Kg