Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대
2198POI014P60-30x17
EAN 4031582030044

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 리벳 고정 축, 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
14 mm
트레드 너비
14 mm
트레드 경도
지주 D 65
플레이트 크기
30 x 17 mm
플레이트 구멍 중심
20 mm
플레이트 구멍
4 mm
전체 높이
17 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12528 
무게
0.011 kg
동적 부하 용량
25 kg
정적 부하 용량
50 kg