Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
2875QMP100P30 LEFT
EAN 4031582302448

무빙 워크웨이용 통합 브레이크 슈가 있는 워크웨이용 캐스터, 통합 브레이크 슈가 있는 나사산 가드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 폴리우레탄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 4개 트랙, 트랙 간 자체 세척, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 트랙 간 거리: 약 4,5mm, 트랙 너비: 약 4,0mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

힌트:
평평하고 단단하게 고정된 바닥에서의 부하 용량은 캐스터 당 80kg이고, 워크웨이에서의 부하 용량은 캐스터 당 40kg입니다. EN1929에 따라 워크웨이에서는 휠 지름이 120mm 이상인 캐스터만 사용할 수 있습니다.

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
100 mm
트레드 너비
32 mm
트레드 경도
지주 D 59
중심 구멍
13 mm
오프셋
40 mm
스위블 간섭
180 mm
전체 높이
130 mm
온도
- 40 / + 60 °C
표준
EN 12530 
무게
0.645 kg