Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 리벳 고정 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
45 mm
트레드 너비
18 mm
트레드 경도
지주 D 75
플레이트 크기
67 x 24 mm
플레이트 구멍 중심
54 mm
플레이트 구멍
5,3 mm
전체 높이
48.5 mm
온도
- 40 / + 80 °C
표준
EN 12528 
무게
0.063 kg
동적 부하 용량
55 kg
정적 부하 용량
110 kg