Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
ETP085x100-Ø20 NL102
EAN 4031582318739

강재로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링 부드럽고 평평한 표현에서의 부하 용량.

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
85 mm
트레드 너비
100 mm
축 구멍 Ø
20 mm
허브 길이
102 mm
트레드 경도
지주 A 92
온도
- 20 / + 60 °C
무게
1.542 kg
동적 부하 용량
1000 kg
정적 부하 용량
2000 kg
볼 베어링 시트
Ø47x14 mm