2D 도면
|
|
A520POI035L51-8
EAN 4031582317206
스위블 캐스터, 폴리프로필렌으로 만든 하우징.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 가구 부속품을 위해 비관통 구멍 사용
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
35 mm |
|
트레드 너비
|
6 mm |
|
트레드 경도
|
지주 D 65 |
|
캐스터 너비
|
38 mm |
|
중심 구멍
|
8 mm |
|
스위블 반지름
|
33.5 mm |
|
스위블 간섭
|
67 mm |
|
전체 높이
|
39 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12528 |
|
무게
|
0.08 kg |
|
동적 부하 용량
|
30 kg |
|
정적 부하 용량
|
60 kg |
|
|
|
|