Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
5520POI042L51-8 chrome
EAN 4031582338645

스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 가구 부속품을 위해 비관통 구멍 사용

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
42 mm
트레드 너비
6 mm
트레드 경도
지주 D 65
캐스터 너비
37 mm
중심 구멍
8 mm
스위블 반지름
39 mm
스위블 간섭
78 mm
전체 높이
49 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12528 
무게
0.05 kg
동적 부하 용량
30 kg
정적 부하 용량
60 kg