Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대
2370DIK100P30
EAN 4031582300307

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 원추형 볼 베어링, 볼트 구멍

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
100 mm
트레드 너비
32 mm
트레드 경도
지주 A 80
중심 구멍
11 mm
오프셋
35 mm
스위블 반지름
85 mm
스위블 간섭
170 mm
전체 높이
129 mm
온도
- 20 / + 85 °C
표준
EN 12530 
무게
0.784 kg
동적 부하 용량
80 kg
정적 부하 용량
160 kg