Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대
DQP300x100-Ø20 NL88 4PR
EAN 4031582317992

프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 공기 타이어, 정밀 볼 베어링, 블록 프로파일

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
300 mm
트레드 너비
100 mm
축 구멍 Ø
20 mm
허브 길이
88 mm
트레드 경도
지주 A 55
무게
2.01 kg
동적 부하 용량
250 kg
정적 부하 용량
500 kg