2D 도면
|
|
2875QMP100P30 RIGHT
EAN 4031582324358
무빙 워크웨이용 통합 브레이크 슈가 있는 워크웨이용 캐스터, 통합 브레이크 슈가 있는 나사산 가드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 폴리우레탄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 4개 트랙, 트랙 간 자체 세척, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 트랙 간 거리: 약 4,5mm, 트랙 너비: 약 4,0mm.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
힌트: 평평하고 단단하게 고정된 바닥에서의 부하 용량은 캐스터 당 80kg이고, 워크웨이에서의 부하 용량은 캐스터 당 40kg입니다. EN1929에 따라 워크웨이에서는 휠 지름이 120mm 이상인 캐스터만 사용할 수 있습니다.
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
100 mm |
|
트레드 너비
|
32 mm |
|
트레드 경도
|
지주 D 59 |
|
중심 구멍
|
13 mm |
|
오프셋
|
40 mm |
|
스위블 간섭
|
180 mm |
|
전체 높이
|
130 mm |
|
온도
|
- 40 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12530 |
|
무게
|
0.709 kg |
|
|
|
|