Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대

SMILES
5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644

스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 평면 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
50 mm
트레드 너비
8.5 mm
트레드 경도
지주 A 87
캐스터 너비
54.3 mm
플레이트 크기
42 x 42 mm
플레이트 구멍 중심
32 x 32 mm
플레이트 구멍
5 mm
돔-Ø
23 mm
오프셋
20 mm
스위블 반지름
60 mm
스위블 간섭
120 mm
전체 높이
83.5 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12528 
동적 부하 용량
40 kg
정적 부하 용량
80 kg