2D 도면
|
|
5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT
EAN 4031582338317
간헐 브레이크가 있는 스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 평면 베어링, 베어링 고정링이 있는 스템
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
50 mm |
|
트레드 너비
|
8,5 mm |
|
캐스터 너비
|
54.3 mm |
|
베어링 고정링이 있는 금속 스템
|
11 x 20 mm |
|
돔-Ø
|
23 mm |
|
오프셋
|
20 mm |
|
전체 높이
|
75.5 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12529 |
|
|
|
|