Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
5946UAP150R36-32S30
2D 도면
도면 확대 도면 확대

LINEA
5944UAP150R36-32S30
EAN 4031582338904

중앙, 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
150 mm
트레드 너비
71 mm
볼트-Ø
32 mm
볼트 길이
50 mm
오프셋
47.5 mm
스위블 반지름
122.5 mm
스위블 간섭
245 mm
전체 높이
155 mm
온도
- 40 / + 80 °C
표준
EN 12531 
동적 부하 용량
150 kg
정적 부하 용량
300 kg