버전
 
2D 도면
|
|
3641ITP200P63
EAN 4031582337464
방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 강력 프레스 강으로 만든 하우징, 청색 아연 도금, 정밀 볼 베어링 스위블 헤드, 밀봉, 너트가 있는 휠 축.
알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품
힌트: 이 캐스터는 방향 고정 장치를 장착할 수 있습니다. 그러나 고정 장치가 기본으로 제공되지는 않으며 추가(옵션)로 주문해야 합니다..
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
200 mm |
|
트레드 너비
|
50 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 92 |
|
플레이트 크기
|
137 x 105 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
105 x 80/75 mm |
|
플레이트 구멍
|
11 mm |
|
오프셋
|
55 mm |
|
스위블 간섭
|
310 mm |
|
전체 높이
|
250 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12532 |
|
동적 부하 용량
|
600 kg |
|
정적 부하 용량
|
1200 kg |
|
|
|
|