Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대
EEZ920x250-Ø670
EAN 4031582339352

강재로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 검정색, 보어 비어 있음

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
920 mm
트레드 너비
250 mm
축 구멍 Ø
670 mm
트레드 경도
지주 A 70
온도
- 20 / + 85 °C
표준
EN 12533 
동적 부하 용량
6000 kg
정적 부하 용량
12000 kg