Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대
FTB300x80-Ø50 H7
EAN 4031582331349

주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, DIN 6885에 따른 페더 키 너트

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
300 mm
트레드 너비
80 mm
축 구멍 Ø
50 mm
허브 길이
80 mm
트레드 경도
지주 A 92
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12533 
동적 부하 용량
1800 kg
정적 부하 용량
3600 kg