2D 도면
|
|
FTB300x100-Ø40 H7
EAN 4031582331356
주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, DIN 6885에 따른 페더 키 너트
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
300 mm |
|
트레드 너비
|
100 mm |
|
축 구멍 Ø
|
40 mm |
|
허브 길이
|
80 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 92 |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12533 |
|
동적 부하 용량
|
2300 kg |
|
정적 부하 용량
|
4600 kg |
|
|
|
|