Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
9958STP500P68
2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
9950STP500P68
EAN 4031582316858

스위블 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 이중 목적 베어링 및 테이퍼형 롤러 베어링이 있는 밀봉 스위블 베어링, 나사산 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축.

프레스 강으로 만든 휠 중심, 래커 처리, 고하중, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
500 mm
트레드 너비
80 mm
트레드 경도
지주 A 92
플레이트 크기
270 x 250 mm
플레이트 구멍 중심
230 x 210 mm
플레이트 구멍
17 mm
오프셋
130 mm
스위블 반지름
380 mm
스위블 간섭
760 mm
전체 높이
610 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12533 
무게
126.665 kg
동적 부하 용량
6000 kg
정적 부하 용량
12000 kg