Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대
POR108x36-Ø12
EAN 4031582320794

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 롤러 베어링

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
108 mm
트레드 너비
36 mm
축 구멍 Ø
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 경도
지주 D 65
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12532 
무게
0.159 kg
동적 부하 용량
160 kg
정적 부하 용량
320 kg