2D 도면
|
|
SVP405x130-Ø40
EAN 4031582322392
프레스 강으로 만든 휠 중심, 래커 처리, 고하중, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 정밀 볼 베어링
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
405 mm |
|
트레드 너비
|
130 mm |
|
축 구멍 Ø
|
40 mm |
|
허브 길이
|
140 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 70 |
|
온도
|
- 20 / + 85 °C |
|
표준
|
EN 12533 |
|
무게
|
40.675 kg |
|
동적 부하 용량
|
1500 kg |
|
정적 부하 용량
|
3000 kg |
|
|
|
|