버전
2D 도면
|
|
2477PJP100P30
EAN 4031582050448
전체 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 캐스터 테일 엔드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 나사산 가드 사용, 볼트 구멍
캐스터는 표준 나사로 설치할 수 있습니다. 다양한 길이의 나사를 사용할 수 있습니다..
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
100 mm |
|
트레드 너비
|
32 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 87 |
|
중심 구멍
|
11 mm |
|
오프셋
|
43.5 mm |
|
스위블 간섭
|
262 mm |
|
전체 높이
|
135 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12530 |
|
무게
|
0.762 kg |
|
동적 부하 용량
|
100 kg |
|
정적 부하 용량
|
200 kg |
|
|
|
|