버전
2D 도면
|
|
DECORA 5444PJP125R26-28S45
EAN 4031582336726
중앙, 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 통합 나사산 가드 사용, 너트가 있는 휠 축.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
125 mm |
|
트레드 너비
|
32 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 87 |
|
볼트-Ø
|
28 mm |
|
볼트 길이
|
96 mm |
|
오프셋
|
41 mm |
|
스위블 간섭
|
211 mm |
|
전체 높이
|
164 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12531 |
|
무게
|
0.801 kg |
|
동적 부하 용량
|
100 kg |
|
정적 부하 용량
|
200 kg |
|
|
|
|