Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
2046UAP150R36-32S30
2D 도면
도면 확대 도면 확대

INTEGRAL
2044UAP150R36-32S30
EAN 4031582300192

중앙, 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 프레임, 황색 아연 도금, 스위블 헤드 및 휠의 정밀 볼 베어링, 합성 플라스틱으로 만든 하우징 커버.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
150 mm
트레드 너비
32 mm
트레드 경도
지주 D 40
볼트-Ø
32 mm
볼트 길이
50 mm
오프셋
40 mm
스위블 간섭
230 mm
전체 높이
183 mm
온도
- 30 / + 80 °C
표준
EN 12531 
무게
1.092 kg
동적 부하 용량
150 kg
정적 부하 용량
300 kg