버전
2D 도면
|
|
LINEA 5944UAP150R36-34XS
EAN 4031582338911
중앙, 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링.
폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
150 mm |
|
트레드 너비
|
71 mm |
|
볼트-Ø
|
32 mm |
|
볼트 길이
|
40 mm |
|
오프셋
|
47.5 mm |
|
스위블 반지름
|
122.5 mm |
|
스위블 간섭
|
245 mm |
|
전체 높이
|
155 mm |
|
온도
|
- 40 / + 80 °C |
|
표준
|
EN 12531 |
|
동적 부하 용량
|
150 kg |
|
정적 부하 용량
|
300 kg |
|
|
|
|