Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
2946XSX125R26-28S45
2D 도면
도면 확대

2944XSX125R26-28S45
EAN 4031582341911

중앙, 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 강 프레임, 황색 아연 도금, 양쪽 휠에 정밀 볼 베어링, 강 프레임에 용접된 피복 스위블 헤드, 합성 커버가 있는 하우징.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 전기 전도성, 주입식 폴리우레탄으로 만든 트레드, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 밀봉., 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
125 mm
트레드 너비
60 mm
트레드 경도
지주 D 40
볼트-Ø
28 mm
볼트 길이
96 mm
오프셋
37.5 mm
스위블 간섭
200 mm
전체 높이
150 mm
온도
- 30 / + 80 °C
표준
EN 12531 
무게
1.419 kg
동적 부하 용량
125 kg
정적 부하 용량
250 kg