버전
2D 도면
|
|
COVER-DESIGN 2074PJP150R36-34
EAN 4031582338850
중앙, 전체 또는 방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 커버에 연결된 휠 축, 폴리프로필렌으로 만든 하우징 마감재, RAL 9002 그레이화이트.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
150 mm |
|
트레드 너비
|
32 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 87 |
|
볼트-Ø
|
32 mm |
|
볼트 길이
|
50 mm |
|
오프셋
|
45 mm |
|
전체 높이
|
189 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12531 |
|
동적 부하 용량
|
100 kg |
|
정적 부하 용량
|
200 kg |
|
|
|
|