Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
2074PJP150R26-28S45
2D 도면
도면 확대
COVER-DESIGN
2076PJP150R26-28S45
EAN 4031582338867

중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 커버에 연결된 휠 축, 폴리프로필렌으로 만든 하우징 마감재, RAL 9002 그레이화이트.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
150 mm
트레드 너비
32 mm
트레드 경도
지주 A 87
볼트-Ø
28 mm
볼트 길이
96 mm
오프셋
45 mm
전체 높이
189 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12531 
동적 부하 용량
100 kg
정적 부하 용량
200 kg