Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
5923UOI065B10 DOM23
2D 도면
5920UOI065B10 DOM23
EAN 4031582310863

스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 베어링 고정링이 있는 스템

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
65 mm
트레드 너비
7 mm
트레드 경도
지주 D 75
캐스터 너비
46 mm
베어링 고정링이 있는 금속 스템
11 x 20 mm
돔-Ø
23 mm
스위블 반지름
53 mm
스위블 간섭
106 mm
전체 높이
72 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12528 
무게
0.127 kg