버전
2D 도면
|
|
6A23YOI050B10-11x20
EAN 4031582340556
간헐 브레이크가 있는 스위블 캐스터, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 아연 다이 주조 커버 사용.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 전기 전도성, 베어링 고정링이 있는 스템
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
50 mm |
|
트레드 너비
|
8 mm |
|
트레드 경도
|
지주 D 65 |
|
캐스터 너비
|
55 mm |
|
베어링 고정링이 있는 금속 스템
|
11 x 20 mm |
|
스위블 반지름
|
51 mm |
|
스위블 간섭
|
102 mm |
|
전체 높이
|
59 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12529 |
|
무게
|
0.129 kg |
|
|
|
|