Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
5229UAI050B10-11x20
EAN 4031582319590

폴리아미드로 만든 글라이드, 딱딱한 바닥용 테프론 베이스 사용

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
50 mm
베어링 고정링이 있는 금속 스템
11 x 20 mm
전체 높이
39 mm
온도
- 20 / + 60 °C
무게
0.055 kg
칼러-Ø
50 mm