버전
2D 도면
|
|
HIGH DOME 5925UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
EAN 4031582335927
휠 브레이크가 있는 스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.
폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무). 평면 베어링, 가구 부속품을 위해 비관통 구멍 사용
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
65 mm |
|
트레드 너비
|
7 mm |
|
캐스터 너비
|
46 mm |
|
중심 구멍
|
11 mm |
|
돔-Ø
|
23 mm |
|
스위블 반지름
|
77 mm |
|
전체 높이
|
91.5 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12528 |
|
동적 부하 용량
|
50 kg |
|
정적 부하 용량
|
100 kg |
|
|
|
|