2D 도면
|
|
6976PJH075P54
EAN 4031582311280
중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 알루미늄으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 위쪽 볼 레이스: 스테인레스 강으로 만든 볼, 아래쪽 볼 레이스: POM 볼, 너트가 있는 휠 축.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 평면 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
75 mm |
|
트레드 너비
|
25 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 87 |
|
플레이트 크기
|
70 x 55 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
57/51 x 41 mm |
|
플레이트 구멍
|
5,5 mm |
|
오프셋
|
28 mm |
|
스위블 간섭
|
131 mm |
|
전체 높이
|
102 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12530 |
|
무게
|
0.359 kg |
|
동적 부하 용량
|
100 kg |
|
정적 부하 용량
|
200 kg |
|
|
|
|