Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
2976UAE075P54
EAN 4031582302882

중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 나사산 가드 사용, 원추형 볼 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
75 mm
트레드 너비
25 mm
트레드 경도
지주 D 40
플레이트 크기
70 x 55 mm
플레이트 구멍 중심
57/51 x 41 mm
플레이트 구멍
5,5 mm
오프셋
28 mm
스위블 간섭
131 mm
전체 높이
103 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12530 
무게
0.676 kg
동적 부하 용량
100 kg
정적 부하 용량
200 kg