Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
P41-38x38 / 8
EAN 4031582320268

플레이트 부속품

내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
플레이트 크기
38 x 38 mm
플레이트 구멍 중심
27 x 27 mm
플레이트 구멍
4.4 mm
전체 높이
10 mm
무게
0.035 kg
동적 부하 용량
40 kg
정적 부하 용량
80 kg