Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
P10-40x17 / 8
EAN 4031582320114

U형 플레이트가 있는 스템

내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
플레이트 크기
40 x 17 mm
플레이트 구멍 중심
32 mm
플레이트 구멍
4 mm
전체 높이
8 mm
동적 부하 용량
40 kg
정적 부하 용량
80 kg