Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
3477DIJ160P633478DIJ160P63
2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
3470DIJ160P63
EAN 4031582303377

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이, 노란색 도금처리 플레이트.

프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 롤러 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
160 mm
트레드 너비
40 mm
트레드 경도
지주 A 80
플레이트 크기
137 x 105 mm
플레이트 구멍 중심
105 x 80/75 mm
플레이트 구멍
11 mm
오프셋
55 mm
스위블 반지름
135 mm
스위블 간섭
270 mm
전체 높이
200 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12532 
무게
2.431 kg
동적 부하 용량
135 kg
정적 부하 용량
270 kg