버전
2D 도면
|
|
8470IDP100P62
EAN 4031582312386
스위블 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.
알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 방열 합성 재질, 완충, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
100 mm |
|
트레드 너비
|
35 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 75 |
|
플레이트 크기
|
105 x 85 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
80 x 60 mm |
|
플레이트 구멍
|
9 mm |
|
오프셋
|
40 mm |
|
스위블 반지름
|
90 mm |
|
스위블 간섭
|
180 mm |
|
전체 높이
|
128 mm |
|
온도
|
- 30 / + 260 °C |
|
표준
|
EN 12532 |
|
무게
|
0.982 kg |
|
동적 부하 용량
|
80 kg |
|
정적 부하 용량
|
160 kg |
|
|
|
|