Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
8470BOO125P628477BOO125P62
2D 도면
도면 확대 도면 확대
8478BOO125P62
EAN 4031582313161

고정 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 포크, 너트가 있는 휠 축, 방열 합성 재질로 만든 휠, 평면 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
125 mm
트레드 너비
40 mm
트레드 경도
지주 D 85
플레이트 크기
105 x 85 mm
플레이트 구멍 중심
80 x 60 mm
플레이트 구멍
9 mm
전체 높이
155 mm
온도
- 40 / + 280 °C
표준
EN 12532 
무게
0.94 kg
동적 부하 용량
150 kg
정적 부하 용량
300 kg