Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
3360POJ108P62
EAN 4031582302974

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 나사산 가드 사용, 롤러 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
108 mm
트레드 너비
36 mm
트레드 경도
지주 D 65
플레이트 크기
105 x 85 mm
플레이트 구멍 중심
80/77 x 60 mm
플레이트 구멍
9 mm
오프셋
32 mm
스위블 반지름
86 mm
스위블 간섭
172 mm
전체 높이
132 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12532 
무게
0.587 kg
동적 부하 용량
150 kg
정적 부하 용량
300 kg